Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lead Free* Water Hammer Arrestors - LF15M2
Watts

Lead Free* Water Hammer Arrestors - LF15M2

4.0 von 5 Sternen4.0(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Das Geräusch von schlagenden Rohren wird durch Stöße von Wasser verursacht, das mit hoher Geschwindigkeit im Rohrsystem fließt, wenn eine Armatur plötzlich geschlossen wird. Ein plötzliches Anhalten des Wassers (eine nicht komprimierbare Flüssigkeit), das mit einem bestimmten Druck und einer bestimmten Geschwindigkeit fließt, verursacht einen Wasserstoß oder eine Wasserspitze und wird als Wasserschlag bezeichnet. Wenn dies auftritt, wandert eine Druckwelle durch die Rohrleitung zurück, bis sie einen Entlastungspunkt findet. Die Wasserschlagdämpfer LF15M2 und LF15M2S wurden entwickelt, um diesen Effekt zu eliminieren. Der LF15M2 und LF15M2S sind bleifrei* konstruiert, um die bleifreien* Anforderungen zu erfüllen.
Spezifikation
  • Body Material: Copper
    Connection Size: 1/2", 3/4", 1"
    Connection Type: Threaded, Soldered Connection
    Industry Standards: Listed by IAPMO, ASSE 1010 approved, ANSI A112.26.1M approved, PDI WH201 approved and certified.
    Working Pressure: 150psi (10.6 bar)
    Maximum Working Temperature: 33°F to 180°F (0.5°C to 82°C)Keywords: 0.5 gpm, 0.5 gpm aerator, 0.5 gpm laminar flow, 1.5 gpm, 105, 115, 205, 2piece ball valve, 6 inch lever handle, ada compliant, advance thermal actuator, aerator, ag, air gap, asse 1070, assembly, backflow, ball valve, brushed nickel, bypass, check, checkvalve, chrome, deck plate, detector, dispenser, double, doublecheck, faucet, fbv, filter system dispenser, filtration faucet, gooseneck spout, hydroguard temptap, kit, laminar flow, lead free, lead free ball valve, lead free ball valve with tee handle, lead free faucet, lead free valve, lf, non ag, non air gap, oil rubbed bronze, preventer, repair, reverse osmosis faucet, ro faucet, self contained cartridge, stainless steel, strainer, tempered water, temptap, thermostatic faucet, valve, vandal resistant, vandal resistant aerator, vlv, watts
Technische Spezifikation
  • Referenznummer7413
  • ProduktfamilieWater Safety & Flow Control
  • ProduktgruppeWater Hammer Arrestors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA