Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lead Free* Temperature and Pressure Relief Valves - LF10L
Watts

Lead Free* Temperature and Pressure Relief Valves - LF10L

Google-Übersetzung,
Temperatur- und Druckentlastungsventile des Modells LF10L werden in Wassererhitzer- und Warmwasserspeicheranwendungen verwendet, um einen automatischen Temperatur- und Druckschutz für Warmwasserversorgungstanks und Warmwasserbereiter bis zu 80.000 BTU/h bereitzustellen. Es verfügt über einen Bronzekörper mit Einlassanschlüssen mit NPT-Gewinde und Auslassanschlüssen mit NPT-Innengewinde, einen einzigartigen Thermostat mit spezieller thermisch gebundener Beschichtung und einen Prüfhebel. Das Modell LF10L ist ASME-zertifiziert und CSA-gelistet. Temperaturentlastung: 99 °C (210 °F), Druckentlastungsbereich: 5,2 bis 10,3 bar (75 bis 150 psi), Standarddruckeinstellungen: 5,27, 7,03, 8,79 oder 10,55 bar (75, 100, 125 oder 150 psi).
Spezifikation
  • Body Material: Lead Free* copper alloy body
    Connection Size: 1/2", 3/4"
    Connection Type: Threaded connections
    Industry Standards: A.S.M.E. Rated**, CSA Listed
    Working Pressure: Standard settings 75, 100, 125, 150psi (5.3, 7.0, 8.8, 10.6 bar).
    Maximum Working Temperature: 210°F (99°C).
Technische Spezifikation
  • Referenznummer7659
  • ProduktfamilieWater Safety & Flow Control
  • ProduktgruppeValves for Liquid Services
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-08-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit