Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lead Free* Dielectric Unions - FIP Thread to FIP Thread (Black) Connections - LF3006
Watts

Lead Free* Dielectric Unions - FIP Thread to FIP Thread (Black) Connections - LF3006

Google-Übersetzung,
Dielektrische Verbindungsstücke der Serie LF3006 verfügen über ein Eisenrohr-Innengewinde auf Eisenrohr-Innengewinde (schwarz). Diese Verschraubungen sind für den Einbau zwischen Rohren aus unterschiedlichen Metallen vorgesehen, um eine beschleunigte Korrosion und Verschlechterung des Rohrleitungssystems aufgrund von galvanischem Strom und Streustrom zu verhindern. Der LF3006 verfügt über eine bleifreie* Konstruktion, um die bleifreien* Installationsanforderungen zu erfüllen.
Maximaler Druck: 250 psi (17,2 bar).
Spezifikation
  • Body Material: Steel
    Connection Size: 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
    Connection Type: Threaded connections
    Industry Standards: Meets federal specifications for tensile strength and thread end connections
    Working Pressure: 250psi (17.2 bar)
    Maximum Working Temperature: 180°F (82°C)
Technische Spezifikation
  • Referenznummer7687
  • ProduktfamilieWater Safety & Flow Control
  • ProduktgruppeValves for Liquid Services
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-08-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit