Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lead Free* Wye-Pattern Bronze Strainers - LF777, LFS777
Watts

Lead Free* Wye-Pattern Bronze Strainers - LF777, LFS777

3.8 von 5 Sternen3.8(11 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Siebe der Serie LF777, LFS777 aus bleifreier* Kupfer-Silizium-Gusslegierung in Wye-Form wurden entwickelt, um Systemkomponenten vor Schmutz, Rost und anderen schädlichen Ablagerungen im Rohrleitungssystem zu schützen. Diese Serie verfügt über eine solide Haltekappe mit Dichtung. Der LF777 und der LFS777 verfügen über eine bleifreie* Konstruktion, um die bleifreien* Installationsanforderungen zu erfüllen.
Spezifikation
  • Keywords: bronze strainer, wye strainer, strainer, plumbing, watts, drains

    Body Material: Lead Free* cast copper silicon alloy
    Connection Size: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 4"
    Connection Type: Threaded Connections
    Industry Standards: BAA/ARRA Compliant
    Working Pressure: 1⁄4" – 3" (8-75mm) 400psi (27.6 bar) WOG @ 210ºF (99ºC) 125psi (8.6 bar) WSP @ 353ºF (178ºF); 4" (100mm) 300psi (20.7 bar) WOG @ 210ºF (99ºC) 125psi (8.6 bar) WSP @ 353ºF (178ºF)
    Maximum Working Temperature: 353ºF (178ºF)

Technische Spezifikation
  • Referenznummer7756
  • ProduktfamilieBackflow Prevention
  • ProduktgruppeNon-Return Valves for Liquid Services
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-08-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit