Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lead Free* Hose Connection Vacuum Breakers, Copper Silicon Alloy - LF8 Series
Watts

Lead Free* Hose Connection Vacuum Breakers, Copper Silicon Alloy - LF8 Series

Google-Übersetzung,
Die Schlauchanschluss-Vakuumbrecher der Serie LF8 ermöglichen den Anschluss von tragbaren Schläuchen an Wasserhähne mit Schlauchgewinde und verhindern den Rückfluss von verschmutztem Wasser in die Trinkwasserversorgung aufgrund von Rücksaugung. Es besteht aus einer Körperkonstruktion aus einer Kupfer-Silizium-Legierung, Arbeitsteilen aus Edelstahl und einer Gummimembran und -scheibe. Die LF8-Serie ist ideal für gesundheitsgefährdende Installationen im Innen- und Außenbereich, die einen nicht kontinuierlichen Druck erfordern, wie z. Erkundigen Sie sich bei den örtlichen Inspektionsbehörden nach den Installationsanforderungen. Maximaler Druck: 125 psi (8,6 bar).
Spezifikation
  • Keywords: 2 in no hub, 8 in adjustable top, anchor flange, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, brass, breaker, bronze, cast iron, check, checkvalve, chrome, continuous, copper pex manifold, dcda, detector, double, doublecheck, dual, dualcheck, ductile, epoxy, faucet, floor drain, in-line, inline, iron, labfaucet, lead free, less shutoff, lf, master, masterseries, osy, pex manifold, plated, pressure, pressure valve, pressure zone valve, preventer, quarter turn shutoff, quarterturn, reduce pressure valve, reduced pressure valve, reducing valve, rpza, shut-off, strainer, tamper, vacuum, valve, vandal proof, vlv, weepholes

    Body Material: Lead Free Copper Silicon Alloy
    Connection Size: 3/4 in. (20mm)
    Connection Type: NPT Connection
    Industry Standards: ANSI A112.1.3, ASSE Standard 1011
    Working Pressure: 125psi (8.6 bar)
    Maximum Working Temperature: 180˚F (82˚C)

Technische Spezifikation
  • Referenznummer7766
  • ProduktfamilieBackflow Prevention
  • ProduktgruppeNon-Return Valves for Liquid Services
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-08-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit