Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lead Free* Combination Ball Valve and Relief Valves - LFBRV
Watts

Lead Free* Combination Ball Valve and Relief Valves - LFBRV

Google-Übersetzung,
Kombinierte Kugelhähne und Entlastungsventile der Serie LFBRV werden in gewerblichen und privaten Anwendungen in Warmwasserbereiteranlagen eingesetzt. Es besteht aus einem Gehäuse aus einer bleifreien* Kupfer-Silizium-Legierung mit vollem Anschluss (reduzierter Anschluss mit PEX-Anschluss), einer vernickelten Messingkugel, einer ausblassicheren Messingspindel, PTFE-Sitzen, Spindelpackung und Spindeldrucklager, Viton-Entlastungskugel , Edelstahl-Entlastungsfeder, Messingadapter und Stahlgriff (der Auslass des Entlastungsventils umfasst einen Ablaufschlauchanschluss bei PEX- oder Klemmverschraubungsmodellen). Die Serie LFBRV hat ein flaches Design und kann in jeder Position installiert werden. Es ist für Anwendungen, die ein Mittel zum Absperren der Wasserzufuhr zum Warmwasserbereiter und zum Schutz vor übermäßigem Wasserdruck aufgrund von Wärmeausdehnung erfordern. Nenndruck: 400 psi. Druckeinstellungen des Entlastungsventils: 75, 80, 100 oder 125 psi (5,2, 5,5, 6,9 oder 8,6 bar).
Spezifikation
  • Body Material: Lead Free* copper silicon alloy
    Connection Size: 3/4"
    Connection Type: Threaded, sweat, PEX, compression, soldered connections
    Industry Standards: ANSI B16.18
    Working Pressure: 200psi (14 bar)
    Maximum Working Temperature: 100°F (38°C)Keywords: 200wog, brass ball valve, checkvalve, flo, full port, lead free, lead free brass, lf ball valve, maxi, ptfe seat, silent, threaded, valve, vlv
Technische Spezifikation
  • Referenznummer7816
  • ProduktfamilieWater Safety & Flow Control
  • ProduktgruppeValves for Liquid Services
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-08-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameBall valves
  • UNSPSCCode40141607
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_06
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBall valves
  • Klassifizierung40 05 63
  • Format2014TitelBall Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 15
  • OmniClassTitelBall Valves
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit