Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lead Free* Spill Resistant Atmospheric Vacuum Breakers - LF289
Watts

Lead Free* Spill Resistant Atmospheric Vacuum Breakers - LF289

Google-Übersetzung,
Auslaufsichere atmosphärische Vakuumbrecher der Serie LF289 verhindern, dass verschmutztes Wasser durch Rückfluss in die Trinkwasserversorgung gelangt. Es besteht aus einer bleifreien* Kupfer-Silizium-Legierung (LF289), einer Rückschlagscheibe aus Silikonkautschuk, Edelstahlfedern, einer Schwimmerscheibe aus leichtem Kunststoff, die Ablagerungen und Ablagerungen minimiert, einer federbelasteten atmosphärischen Entlüftung mit O-Ring und einer auslaufsicheren Membran Siegel. Die Serie LF289 verfügt über ein kompaktes, platzsparendes Design und ist ideal für gesundheitsgefährdende Anwendungen, wie z. B. an Chemikalienspendern oder Maschinenanlagen in Fabriken. Höchstdruck: 10,34 bar (150 psi), Mindestdruck: 0,55 bar (8 psi).
Spezifikation
  • Keywords: anti-siphon, breaker, lead free, vacuum,watts, vacuum breaker, valve
Technische Spezifikation
  • Referenznummer7855
  • ProduktfamilieBackflow Prevention
  • ProduktgruppeNon-Return Valves for Liquid Services
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-08-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit