Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lead Free* Stop Valves with NPT Female Ends - LFST
Watts

Lead Free* Stop Valves with NPT Female Ends - LFST

Google-Übersetzung,
Die bleifreien* Absperrventile der Serie LFST werden in Wohngebäuden nur für den Absperrbetrieb verwendet. Es besteht aus einem Gehäuse aus bleifreiem* Messing mit NPT-Innengewindeanschlüssen und einem Handrad zum Abschalten. Maximaler Arbeitsdruck: 150 psi (10,3 bar) WOG.
Spezifikation
  • Body Material: Lead Free* brass
    Connection Size: 3/8", 1/2", 3/4"
    Connection Type: Threaded and Solder Connections
    Industry Standards: Lead Free* valves shall comply with state codes and standards, where applicable, requiring reduced lead content.
    Working Pressure: 150psi (10.3 bars) WOG.
    Maximum Working Temperature: 180°F (82°C)
Technische Spezifikation
  • Referenznummer7870
  • ProduktfamilieWater Safety & Flow Control
  • ProduktgruppeValves for Liquid Services
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-08-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit