Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Double Check Detector Assemblies, Stainless Steel - 774DCDA
Double Check Detector Assemblies, Stainless Steel - 774DCDA
    Watts

    Double Check Detector Assemblies, Stainless Steel - 774DCDA

    4.5 von 5 Sternen4.5(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Doppelkontroll-Melderbaugruppen der Serie 774DCDA verhindern, dass Substanzen aus dem Brandschutzsystem zurückfließen, die in die Trinkwasserversorgung gepumpt oder abgesaugt werden. Es besteht aus einer kompakten Bauweise und einer kurzen Schlaglänge, ideal für nachträgliche Installationen. Es verfügt über ein leichtes Edelstahlgehäuse, Rückschlagventile aus Thermoplast und Edelstahl sowie einen geringen Druckverlust. Die Serie 774DCDA kann in horizontaler oder vertikaler "Flow-Up"-Position installiert werden. Es ist für die Installation in Anwendungen konzipiert, die von örtlichen Behörden als nicht gesundheitsgefährdend eingestuft wurden, wie z. B. in Brandschutzsystemen. Maximaler Arbeitsdruck: 175 psi (12,06 bar).
    Spezifikation
    • Body Material: 300 Series Stainless Steel
      Connection Size: 2-1/2", 3", 4", 6", 8", 10", 12"
      Connection Type: Flanged Connection
      Industry Standards: AWWA C510, CSA B64.5
      Working Pressure: 175psi (12.1 bar)
      Maximum Working Temperature: 110°F (43°C)Keywords: 125wsp, 200cwp, assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, backflow valve with meter, bathroom, better, bonnet, brass ball valve, bypass, cartridge, castiron, certified, cfm, check, checkvalve, chlorine, ci, class125, class150, cold water, cover, cyst, detector, dirt, double, doublecheck, doubledisc, dual body, easy filter replacement, easy installation, faucet, filtration, fittings, flange, flanged, full flow, full port, fullport, high capacity, high flow, hvac, iapmo, kit, kitchen, kwik change, kwik-change, lead, lead free, lead reduction, left manifold, lf ball valve, manifold, mount, nrs, odor, osy, pou, pressure detector valve, pressure valve, pressure zone valve, preventer, pure water, push/fit, pwcfhcl1, pwdwhcl1, quality, quarter-turn, quarterturn, quick connect, quick connect manifold, reduce pressure zone, reduced pressure detector, reduced pressure detector assembly, reduced pressure valve, releif, relief, removal, repair, right manifold, rpda, rpza, rubber, rust, sand, seat, series 35, shut-off, shutoff, side, silentcheck, silt, single, ssballvalve, stainless steel, taste, treatment, under counter, upc, valve, vlv, wafer, water filter, water filtration, watts
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer869
    • ProduktfamilieBackflow Prevention
    • ProduktgruppeNon-Return Valves for Liquid Services
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2009-09-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit