Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dual Check Vacuum Breakers for Vending Machine Water Supply Lines - 9BD
Dual Check Vacuum Breakers for Vending Machine Water Supply Lines - 9BD
    Watts

    Dual Check Vacuum Breakers for Vending Machine Water Supply Lines - 9BD

    Google-Übersetzung,
    Dual Check Vakuumbrecher der Serie 9BD für Wasserversorgungsleitungen von Verkaufsautomaten verhindern das Eindringen von Verunreinigungen wie Kohlendioxidgas und kohlensäurehaltigem Wasser in die Trinkwasserversorgung. Es besteht aus einer Gehäusekonstruktion aus Edelstahl, Gummiteilen, doppelten Rückschlagventilen, einem Kugelrückschlagventil und einer atmosphärischen Entlüftung. Die Serie 9BD ist für Dauerdruckanwendungen ausgelegt und erfüllt die FDA-Vorschriften für Lebensmittelzusatzstoffe. Maximaler Arbeitsdruck: 150 psi (10,3 bar)
    Spezifikation
    • Body Material: Stainless Steel
      Connection Size: 1/4 and 3/8" (6 and 10mm)
      Connection Type: Flare or NPTM end connections
      Industry Standards: Designed to meet the requirements of New York City Health
      Working Pressure: 150psi (10.34 bar
      Maximum Working Temperature: 140°F (60°C)Keywords: backflow, carbonbev, pex, pex couplings, pex fittings, pex test plugs, preventer, stainless , steel, triplecheck, vented, waterpex
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer885
    • ProduktfamilieBackflow Prevention
    • ProduktgruppeNon-Return Valves for Liquid Services
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2009-09-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit