Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dual Check Valves with Intermediate Atmospheric Vent - 9D
Dual Check Valves with Intermediate Atmospheric Vent - 9D
    Watts

    Dual Check Valves with Intermediate Atmospheric Vent - 9D

    Google-Übersetzung,
    Doppelrückschlagventile der Serie 9D mit atmosphärischer Zwischenentlüftung verhindern, dass heißes oder kaltes verschmutztes Wasser in die Trinkwasserversorgung zurückfließt. Es besteht aus einem Messinggehäuse mit Innenteilen aus Edelstahl, einem integrierten Sieb und zwei langlebigen, dicht schließenden Rückschlagventilen aus Gummi. Die Serie 9D ist für gesundheitlich unbedenkliche Dauerdruckanwendungen in kleineren Versorgungsleitungen wie Laborgeräten, Verarbeitungstanks, Sterilisatoren, Molkereianlagen und speziell für Kesselspeiseleitungen ausgelegt. Minimaler Arbeitsdruck: 25 psi (172 kPa), Maximaler Arbeitsdruck: 175 psi (12,1 bar)
    Spezifikation
    • Body Material: Forged Brass
      Connection Size: 1/2 and 3/4" (15 and 20mm)
      Connection Type: Union Connections
      Industry Standards: ASSE 1012 , CSA B64
      Working Pressure: 175psi (12.1 bar)
      Maximum Working Temperature: 250°F (121°C).Keywords: 007, 152ss, aluminum, asse, assembly, atmospheric, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bonnet, bronze, bypass, check, combination, continuous, cover, dc, dcda, double check, drain, dual, dualcheck, enclosure, fiberglass, fill, fittings, heater, kit, lead free, lf, outside, pex, pex couplings, pex fittings, pex test plugs, port, pressure, pressure valve, pressure zone valve, preventer, push/fit, pvb, quarter turn shutoff, quick connect, reduce pressure valve, reduced pressure valve, reducing valve, releif, repair, rp, rpda, rpza, rubber, seat, stainless steel body, steam pressure regulator, stem and bushing assembly, valve, vent, ventdrain, vlv, waterpex, wattsbox
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer886
    • ProduktfamilieBackflow Prevention
    • ProduktgruppeNon-Return Valves for Liquid Services
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2009-09-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit