Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dual Check Valves with Atmospheric Port & Strainer for Carbonated Beverage Machines - SD-3
Dual Check Valves with Atmospheric Port & Strainer for Carbonated Beverage Machines - SD-3
    Watts

    Dual Check Valves with Atmospheric Port & Strainer for Carbonated Beverage Machines - SD-3

    Google-Übersetzung,
    Doppelrückschlagventile der Serie SD-3 mit atmosphärischem Anschluss und Sieb für Maschinen für kohlensäurehaltige Getränke verhindern, dass verschmutztes Wasser, wie Kohlendioxidgas und kohlensäurehaltiges Wasser, aufgrund von Gegendruckrückfluss in die Trinkwasserversorgung gelangt. Es besteht aus einer Edelstahlkörperkonstruktion mit internen Gummikomponenten und ist für kontinuierliche oder intermittierende Druckanwendungen ausgelegt. Die Serie SD-3 verfügt über einen atmosphärischen Anschluss, der das Versagen des zweiten Rückschlagventils visuell anzeigt, und über ein Sieb mit Sternmuster. Die Serie SD-3 ist in einer Vielzahl von Modellen erhältlich und eignet sich ideal für den Einsatz in Postmix-Geräten für kohlensäurehaltige Getränke und Ausgabegeräten für Tee und Kaffee. Maximaler Arbeitsdruck: 150 psi (10 bar).
    Spezifikation
    • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage

      Body Material: 316 Stainless Steel
      Connection Size: 1/4 and 3/8" (8 and 10mm)
      Connection Type: Flare or NPT Connection
      Industry Standards: ASSE 1022
      Working Pressure: 150psi (10 bar)
      Maximum Working Temperature: 130°F (54°C)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer891
    • ProduktfamilieBackflow Prevention
    • ProduktgruppeNon-Return Valves for Liquid Services
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2014-04-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA