Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Anti-Siphon Pressure Vacuum Breakers - 800M4QT
Anti-Siphon Pressure Vacuum Breakers - 800M4QT
    Watts

    Anti-Siphon Pressure Vacuum Breakers - 800M4QT

    Google-Übersetzung,

    Die Antisiphon-Druckvakuumschalter der Serie 800M4QT verfügen über einen Gefriersensor zur Verwendung mit der SentryPlus Alert®-Technologie zur Überwachung der Temperatur nahe dem Gefrierpunkt. Der Sensor wird mit dem BMS/IMS Freeze Sensor Connection Kit aktiviert, um ein Signal an Gebäude- oder Bewässerungsmanagementsysteme weiterzuleiten und das Anlagenpersonal dabei zu unterstützen, Maßnahmen zu ergreifen, die den Austausch und die Reparatur von PVB reduzieren oder ganz verhindern. Frostwarnungen werden entsprechend der BMS/IMS-Anwendung verteilt.

    Diese Serie ist ideal für gesundheitsgefährdende Dauerdruckanwendungen wie Bewässerungssysteme und industrielle Prozesswassersysteme, bei denen es zu plötzlichem Gefrieren kommt, wenn Wasser am oder unterhalb des Überschwemmungsrandes in die Anlage eindringt. Maximaler Druck: 150 psi (10,3 bar), minimaler Druck: 15 psi (55 kPa).

    Spezifikation
    • Features

      • Health hazard protection level
      • Compact and designed for easy maintenance
      • Test cocks are positioned for easy testing and winterization
      • Acetal bonnet acts as "freeze plug" to prevent body damage
      • Bronze body construction, silicone rubber check valve disc, plastic check valve seat, stainless steel springs, and a lightweight plastic disc float
      • Sensor on PVB signals when temperature nears the freezing point
      • Freeze alerts help extend use of the PVB device by reducing damage and repair
      • Freeze alerts feature available with add-on connection kit for irrigation management systems

      Keywords: 125wsp, 400wog, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze, checkvalve, diaphragm cover, double, doublecheck, lead free, lf, pressure valve, pressure zone valve, preventer, qt, quarterturn, quaterturn, reduced pressure valve, rpda, shut-off, strainer, thermostatic trap, thread, threaded, valve, vlv, wyestrainer, y,

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer921
    • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
    • ProduktgruppeBackflow Preventers > Vacuum Breakers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2009-09-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit