Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Reduced Pressure Zone Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor – For 2 1/2 – 10 IN Sizes - 957-FS
Reduced Pressure Zone Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor – For 2 1/2 – 10 IN Sizes - 957-FS
Reduced Pressure Zone Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor – For 2 1/2 – 10 IN Sizes - 957-FS
Reduced Pressure Zone Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor – For 2 1/2 – 10 IN Sizes - 957-FS
Reduced Pressure Zone Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor – For 2 1/2 – 10 IN Sizes - 957-FS
    Watts

    Reduced Pressure Zone Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor – For 2 1/2 – 10 IN Sizes - 957-FS

    3.7 von 5 Sternen3.7(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die Rückflussverhinderer der Serie 957-FS mit reduziertem Druckbereich helfen, den Rückfluss von Flüssigkeiten aufgrund von Rückdruck oder Rücksaugung zu stoppen, wo potenzielle Gesundheitsrisiken bestehen.

    Diese Serie verfügt über einen integrierten Überschwemmungssensor mit SentryPlus™ Alert-Technologie, um übermäßigen Wasseraustritt aus dem Entlastungsventil zu erkennen. Der Sensor wird über ein zusätzliches Verbindungskit aktiviert und kann das Alarmsystem auslösen, das eine Benachrichtigung über die Hochwassererkennung an das Personal der Einrichtung sendet. Anschlusskits sind für BMS und Mobilfunkkommunikation erhältlich.

    Spezifikation
    • Features

      • Flood alert feature available with add-on connection kit, compatible with BMS and cellular communication
      • Extremely compact design for easy installation and service
      • Patented torsion spring checks providing the lowest pressure loss
      • Lightweight stainless steel construction (70% lighter than traditional designs)
      • Shutoff valve options available
      • Integrated sensor on relief valve for flood detection


      Keywords: 110v, 220v, airgap, automatic, backflow, backflow preventer valve, backflow preventer valve,iot,flood detection,sentry+,sentry+ alert, backflow valve, bacteria water filtration, bfg, brass ball valve, butterfly, cfm, checkvalve, detector, discharge, double, doublecheck, drain, floor mounted, full port, gear operated, gpm, integral mounting brackets, lead free, lead free bronze, lf, lf ball valve, lf,iot,flood detection,sentry+,sentry+ alert, lf40xl, mini, nrs, nrs,iot,flood detection,sentry+,sentry+ alert, osy, plate-type, plated hardware, pressure, pressure valve, pressure zone valve, preventer, qt, quarterturn, rdza, reduce pressure zone, reduced pressure, reduced pressure detector, reduced pressure valve, reducing valve, relief, reseating, rp, rpda, rpza, shut-off, spillresistant, stainless steel, steel uprights, tamper switch, temperature, ultraviolet water filtration, universal steel hanger support plate, urinal carrier, uv filtration, vacuumbreaker, valve, valves, vlv, water disinfection, water filtration, watts, welded feet

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer957-FS
    • ProduktfamilieBackflow Prevention
    • ProduktgruppeNon-Return Valves for Liquid Services
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-12-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit