Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Reduced Pressure Zone Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor, Stainless Steel - Sizes 2 1/2 – 10 IN - 994-FS
Reduced Pressure Zone Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor, Stainless Steel - Sizes 2 1/2 – 10 IN - 994-FS
Reduced Pressure Zone Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor, Stainless Steel - Sizes 2 1/2 – 10 IN - 994-FS
Reduced Pressure Zone Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor, Stainless Steel - Sizes 2 1/2 – 10 IN - 994-FS
Reduced Pressure Zone Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor, Stainless Steel - Sizes 2 1/2 – 10 IN - 994-FS
    Watts

    Reduced Pressure Zone Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor, Stainless Steel - Sizes 2 1/2 – 10 IN - 994-FS

    Google-Übersetzung,

    Rückflussverhinderer der Serie 994-FS mit reduziertem Druckbereich helfen, den Rückfluss von verschmutztem Wasser in die Trinkwasserversorgung aufgrund von Rücksaugung und/oder Gegendruck zu stoppen. Entwickelt für gesundheitsgefährdende Anwendungen. Erkundigen Sie sich bei den örtlichen Wasserbehörden nach den Installationsanforderungen. Maximaler Arbeitsdruck: 175 psi (12,06 bar).

    Diese Serie verfügt über einen integrierten Überschwemmungssensor mit SentryPlus™ Alert-Technologie, um übermäßigen Wasseraustritt aus dem Entlastungsventil zu erkennen. Der Sensor wird über ein zusätzliches Verbindungskit aktiviert und kann das Alarmsystem auslösen, das eine Benachrichtigung über die Hochwassererkennung an das Personal der Einrichtung sendet. Verbindungskits sind für BMS und Mobilfunkkommunikation erhältlich.

    Spezifikation
    • Features

      • Flood alert feature available with add-on connection kit, compatible with BMS and cellular communication
      • Stainless steel body construction with stainless steel internal parts provides strength, resists corrosion, and weighs less than competitive designs
      • Compact design with a short lay length, ideal for retrofit installations
      • Bottom-mounted relief valve reduces clearance requirements when installed against an outside wall
      • Torsion spring check valves providing the maximum flow at low pressure drop
      • Balanced rolling diaphragm on relief valve lowers maintenance costs
      • Integrated sensor on relief valve for flood detection

      Keywords: 0009965, 0045744, 009m2, 1 mip, 1/4turn, 2way regulator, 3/4 pipe adaptor, adaptor, assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, backflow valve with meter, bonnet, brass mini regulator, brass reg, brass regulator, bronze, bypass, cfm, check, check assembly, checkvalve, controlsaflo, controlsaflo adaptors, cover, detector, doublecheck, dual, handle, kit, lead free, lf, low pressure regulator, part, pipe adaptor, pres reg, pressure detector valve, pressure reducing valve, pressure valve, pressure zone valve, preventer, quaterturn, reduced pressure detector, reduced pressure detector assembly, reduced pressure valve, reg, relief, repair, rp, rpda, rpz, rpza, rubber, seat, shut-off, sm regulator, taras valve, union adaptor, union fitting, valve, vlv, water regulator, water softening fittings

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer994-FS
    • ProduktfamilieBackflow Prevention
    • ProduktgruppeNon-Return Valves for Liquid Services
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-12-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit