Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Reduced Pressure Detector Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor, Stainless Steel - Sizes 2 1/2 – 6 IN - 994RPDA-FS
Reduced Pressure Detector Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor, Stainless Steel - Sizes 2 1/2 – 6 IN - 994RPDA-FS
Reduced Pressure Detector Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor, Stainless Steel - Sizes 2 1/2 – 6 IN - 994RPDA-FS
Reduced Pressure Detector Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor, Stainless Steel - Sizes 2 1/2 – 6 IN - 994RPDA-FS
    Watts

    Reduced Pressure Detector Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor, Stainless Steel - Sizes 2 1/2 – 6 IN - 994RPDA-FS

    Google-Übersetzung,

    Die Rückflussverhinderer der Serie 994RPDA-FS für Unterdruckmelder helfen, den Rückfluss von Substanzen aus dem Brandschutzsystem zu verhindern, die in die Trinkwasserversorgung gepumpt oder abgesaugt werden. Ein integrierter Zähler zur Erkennung von Bodenlecks und unbefugten illegalen Wasserhähnen reduziert die jährlichen Wasserkosten erheblich. Ideal für die Installation an Brandschutzsystemen. Erkundigen Sie sich bei den örtlichen Wasserbehörden nach den Installationsanforderungen. Maximaler Arbeitsdruck: 175 psi (12,06 bar).

    Diese Serie verfügt über einen integrierten Überschwemmungssensor mit SentryPlus™ Alert-Technologie, um übermäßigen Wasseraustritt aus dem Entlastungsventil zu erkennen. Der Sensor wird über ein zusätzliches Verbindungskit aktiviert und kann das Alarmsystem auslösen, das eine Benachrichtigung über die Hochwassererkennung an das Personal der Einrichtung sendet. Verbindungskits sind für BMS und Mobilfunkkommunikation erhältlich.

    Spezifikation
    • Features

      • Flood alert feature available with add-on connection kit, compatible with BMS and cellular communication
      • Stainless steel body and stainless steel internal parts provide strength, resists corrosion, and weighs less than competitive
      • Half the weight of competitive designs
      • Short lay length making installation and maintenance simple and easy
      • Bottom-mounted relief valve reducing clearance requirements when installed against an outside wall
      • Torsion spring check valves providing the maximum flow at low pressure drop
      • Integrated sensor on relief valve for flood detection

      Keywords: 2-way, 2way, assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, backflow valve with meter, bonnet, bronze, bypass, check, check valve, checkvalve, cover, double, double barrel manifold, doublecheck, fitting, flange, flowcheck, groove, iron, kit, manifold, osy, pattern, plastic fitting, pressure detector valve, pressure valve, pressure zone valve, preventer, quick connect fitting, reduced pressure detector assembly, reduced pressure valve, relief, repair, rpda, rpza, rubber, seat, shut-off, solder, stainless steel, straight, sweat, thread, threaded, universal, valve, vlv

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer994RPDA-FS
    • ProduktfamilieBackflow Prevention
    • ProduktgruppeNon-Return Valves for Liquid Services
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-12-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit