Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LOCKSMITH™ ACL-100 Granular Activated Carbon Filtration Systems, Flow Rates 4-20 GPM, Pipe Size 1 IN - ACL-100
LOCKSMITH™ ACL-100 Granular Activated Carbon Filtration Systems, Flow Rates 4-20 GPM, Pipe Size 1 IN - ACL-100
    Watts

    LOCKSMITH™ ACL-100 Granular Activated Carbon Filtration Systems, Flow Rates 4-20 GPM, Pipe Size 1 IN - ACL-100

    Google-Übersetzung,

    Die Watts LOCKSMITH™ Serie ACL -100 mit granulierter Aktivkohle (GAC) ist für den Einsatz in Privathaushalten und kleineren Gewerbebetrieben konzipiert und mit Spitzendurchflussraten von 4 bis 20 GPM erhältlich. Dank des hochwertigen Aktivkohlefilters reduzieren diese Systeme Chlor, Geschmacksstoffe, Gerüche, organische Chemikalien und Sedimente und liefern so klares, wohlschmeckendes Wasser zum Trinken, Baden und Kochen an jedem Wasserhahn.

    Jedes System ist mit dem Watts LOCKSMITH™-Regelventil mit fortschrittlicher elektronischer Programmierung ausgestattet, das die Rückspüleffizienz verbessert und so das Filterbett reinigt, während gleichzeitig Wasser gespart wird. Das Ventil besteht aus hochmodernen, wasserberührenden Komponenten aus 100 % Polymer, ist korrosionsbeständig gegenüber saurem Wasser und Salzlösungen und für den zuverlässigen Betrieb auch unter anspruchsvollen Bedingungen ausgelegt.

    Spezifikation
    • Features

      • Available in 4–20 GPM peak service flow rates for residential and light commercial use
      • Granular activated carbon (GAC) media reduces chlorine, taste, odors, organic chemicals, and sediment
      • Watts LOCKSMITH™ control valve with advanced electronic programming
      • Optimized backwashing improves media cleaning efficiency and conserves water
      • 100% polymer water‑contact components resist corrosion from acidic water and brine
      • Durable valve construction engineered for demanding operating environments
      • Provides whole‑house filtered water for drinking, bathing, and cooking
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerACL-100-backwashing-system
    • ProduktfamilieWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
    • ProduktgruppeFiltration Solutions
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
    • OmniClassNummer23-21 23 31
    • OmniClassTitelResidential Water Filter System

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA