Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
High Capacity Feed Water Pressure Regulators - 1156F, 1156F-A
High Capacity Feed Water Pressure Regulators - 1156F, 1156F-A
High Capacity Feed Water Pressure Regulators - 1156F, 1156F-A
High Capacity Feed Water Pressure Regulators - 1156F, 1156F-A
High Capacity Feed Water Pressure Regulators - 1156F, 1156F-A
High Capacity Feed Water Pressure Regulators - 1156F, 1156F-A
High Capacity Feed Water Pressure Regulators - 1156F, 1156F-A
High Capacity Feed Water Pressure Regulators - 1156F, 1156F-A
    Watts

    High Capacity Feed Water Pressure Regulators - 1156F, 1156F-A

    Google-Übersetzung,

    Die Hochleistungs-Speisewasser-Druckregler der Serie 1156F sind für den Einsatz in gewerblichen und privaten Warmwasserheizungssystemen vorgesehen, um den Boiler und das Rohrleitungssystem mit Wasser zu füllen und den Wasserdruck im System jederzeit aufrechtzuerhalten. Es versorgt das System auch im Falle von Systemlecks mit Zusatzwasser. Es besteht aus einem Gehäuse aus Eisen und Bronze mit Einlass- und Auslassanschlüssen mit NPT-Gewinde, einem dicht sitzenden Rückschlagventil, einem Spülhebel für manuelles Spülen und einem Edelstahlsieb. Die Serie 1156F hat eine hohe Kapazitätsleistung und ein vereinfachtes Wartungsdesign. Es ist für den Einsatz in den Kesselvorlaufleitungen von Warmwasserheizungen geeignet. Auch mit Überwurf-Löt- oder Überwurf-Gewindeanschlüssen erhältlich. Maximaler Druck: 100 psi (6,9 bar).

    Spezifikation
    • Keywords: assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

      • High capacity performance and simplified servicing design
      • For use in hydronic heating systems to fill the boiler and piping system and to maintain water pressure
      • NPT threaded inlet and outlet connections and union solder or union threaded connections
      • Provides make-up water to the system in the event of system leaks
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHigh-Capacity-Feed-Water-Pressure-Regulators-1156F-1156FA
    • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
    • ProduktgruppeHydronic & Steam Heating
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-08
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameValves
    • UNSPSCCode401416
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungValve products
    • Klassifizierung40 94 00
    • Format2014TitelSelf-Contained Pressure Regulators
    • OmniClassNummer23-27 31 47
    • OmniClassTitelPressure Regulating Valves
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA