Serie ISCA-101-L/R-BF Einzelner horizontaler Wasserklosettträger nach Industriestandard für bodenmontierte hintere Auslassschale, mit epoxidbeschichtetem Gusseisenfitting, 4 Zoll (102 mm) ohne Nabenabfall und 2 Zoll (51 mm) ohne Nabenentlüftung Anschlüsse, epoxidbeschichtete Gusseisen-Fußstützen und patentierte Kompressionsdichtungs-Frontplattenbaugruppe, ABS-Nippel mit integrierter Testkappe und Neopren-Schalendichtung, beschichtete Hardware und verchromte Überwurfmuttern. Die Schrankträgerbeine sind mit inkrementellen Maßmarkierungen geprägt, sodass Bauunternehmer die Höhe des Trägers leicht an die am häufigsten verwendeten Befestigungsanforderungen anpassen können.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |