Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TriCore™ Composite Closet Carrier Horizontal Left Or Right Fitting - PC-101-L/R
Watts

TriCore™ Composite Closet Carrier Horizontal Left Or Right Fitting - PC-101-L/R

Google-Übersetzung,

Der WC-Träger Watts PC-101-L/R TriCore™ aus Verbundmaterial verfügt über einen universellen horizontalen ABS-Anschluss (links oder rechts), einen 3"- oder 4"-Abflussanschluss ohne Muffen und einen 2"-Entlüftungsanschluss ohne Muffen, einen patentierten ABS-Nippel mit O-Ring-Dichtung, gerade oder versetzte Frontplattenoptionen sowie patentierte ABS-Füße mit Markierungen für Standard- und ADA-Höhe. 1/4"-Edelstahl-Unterlegscheiben zur Feinjustierung, eine integrierte Prüfkappe, eine Neopren-Schüsseldichtung und verchromte Befestigungsteile mit Hutmuttern sind im Lieferumfang enthalten. Der Träger erfüllt die Anforderungen der ASME A112.6.1M bis zu einer statischen Last von 500 lb und die E84-Ausgasungsanforderungen.

Spezifikation

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTriCore-Composite-Closet-Carrier-Horizontal-Left-Right-Fitting-pc-101-l-r
  • ProduktfamilieDrainage Solutions
  • ProduktgruppeFixture Carriers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-10-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_67
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPlumbing
  • Klassifizierung22 30 00
  • Format2014TitelPlumbing Equipment
  • OmniClassNummer23-31 00 00
  • OmniClassTitelPlumbing Specific Products and Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA