Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2-Piece, Full Port, Carbon Steel Ball Valves - C-FBV-1
2-Piece, Full Port, Carbon Steel Ball Valves - C-FBV-1
2-Piece, Full Port, Carbon Steel Ball Valves - C-FBV-1
    Watts

    2-Piece, Full Port, Carbon Steel Ball Valves - C-FBV-1

    4.4 von 5 Sternen4.4(10 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die zweiteiligen Kugelhähne der Serie C-FBV-1 mit vollem Durchgang aus Kohlenstoffstahl werden in gewerblichen und industriellen Anwendungen für eine Vielzahl von Flüssigkeiten und Gasen eingesetzt. Es verfügt über einen bodenbelasteten, ausblassicheren Schaft. Eine volle Anschlussöffnung gewährleistet maximale Durchflusskapazität, während verstärkte PTFE-Sitze, PTFE-Spindelpackung, Druckscheibe und Gehäusedichtung maximale Sicherheit und hohe Betriebsdruck-/Temperaturgrenzen bieten. Die Druckstufe beträgt 1000 psi WOG (ohne Schock) und 125 psi WSP.

    Spezifikation
    • Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

      • Designed for maximum safety and high operating pressure and temperature limits
      • Used in commercial and industrial applications for a full range of liquids and gases
      • Latch-Lok handle locks in open or close position
      • Full port orifice ensures maximum flow capacity
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBall-Valve-C-FBV-1
    • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
    • ProduktgruppeShutoff Valves > Ball Valves
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-02-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameBall valves
    • UNSPSCCode40141607
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungValve products
    • Klassifizierung40 05 63
    • Format2014TitelBall Valves
    • OmniClassNummer23-27 31 15
    • OmniClassTitelBall Valves
    • CSIUniFormatIICodeC1030
    • CSIUniFormatIITitleFittings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit