Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cast Iron, Simplex, Basket Strainers - 97FB-CIB
Watts

Cast Iron, Simplex, Basket Strainers - 97FB-CIB

Google-Übersetzung,

Beschreibung:

Die Siebe der Serie 97FB-CIB aus Gusseisen, Simplex und Korb verfügen über einen winkelförmigen Korb, einen Gusseisenkörper mit Flanschanschlüssen, ein Edelstahlsieb und einen Gusseisen-Ausblasstopfen. Die Größen 200 bis 300 mm (8 bis 12 Zoll) haben einen seitlichen Ablauf, der zum Auslass des Siebs zeigt. Modell 97FB-CIB – Maximaldruck (ohne Schock): 200 psi (13,8 bar) bei 150 °F (66 °C) WOG, 125 psi (8,6 bar) bei 353 °F (178 °C) WSP.

Spezifikation
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly, strainer

    Size(s):
    2 to 12 in. (50 to 305mm)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBasket-Strainer-97FB-CIB
  • ProduktfamilieBackflow Prevention
  • ProduktgruppeStrainers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-10-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialBronze
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
  • Klassifizierung40 05 09
  • Format2014TitelWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit