Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lead Free* Bottom-Entry Bimetal Thermometer - LFTBR
Watts

Lead Free* Bottom-Entry Bimetal Thermometer - LFTBR

Google-Übersetzung,
Bleifreie* Bimetall-Thermometer der Serie LFTBR mit Bodeneingang werden in gewerblichen, privaten und institutionellen HLK-Anwendungen eingesetzt. Es verfügt über Chromstahlgehäuse, Kostil-Polymerfenster, bleifreie* Messingschäfte, Messing-Verstärkungsbewegungen, 1/2-Zoll-NPT-Schutzrohre aus bleifreiem* Messing zum Einrasten und Bimetall-Spiralfeder-Sensorelemente. Erhältlich in verschiedenen Temperaturbewertungsskalen.
Spezifikation
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, thermometer, gauges

    Features

    • Designed for use in a variety of commercial, residential, and institutional HVAC applications
    • Bottom-entry model features chrome steel cases, Kostil polymer windows, Lead Free* brass stems, and brass amplifying movements
    • ½ in. NPT Lead Free* brass snap-in thermowells and bimetal spiral spring sensing elements ensure accuracy
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBimetal-Thermometer-LFTBR
  • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
  • ProduktgruppeGauges > Thermometers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • ETIM-CodeEC011165
  • ETIM-NameBimetal thermometer
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_34_88
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTemperature gauges
  • Klassifizierung40 74 43
  • Format2014TitelBimetallic Thermometers
  • OmniClassNummer23-27 11 11
  • OmniClassTitelTemperature Measuring Instrument And Controls
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit