Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wafer Style Butterfly Valves - Import - BF-04
Watts

Wafer Style Butterfly Valves - Import - BF-04

4.8 von 5 Sternen4.8(9 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Absperrklappen der Serie BF-04 in Zwischenflanschausführung werden in HLK-, Bewässerungs-, OEM-, kommerziellen und institutionellen Anwendungen eingesetzt und überall dort, wo eine sichere Absperrung erforderlich ist, um den Durchfluss von Flüssigkeiten, Gasen und Schlämmen zu steuern. Es verfügt über eine Gehäusekonstruktion aus Gusseisen, eine Edelstahlwelle und eine Montageplatte für einen 10-Positionen-Hebel, einen Getriebeoperator oder einen Aktuator. Erhältlich mit Scheiben aus Sphäroguss, Aluminiumbronze oder Edelstahl und Sitzen aus EPDM, Buna oder Viton. Die Druckstufe beträgt 200 psi WOG.

Spezifikation
  • Keywords: assembly, backflow, backflow valve, ballvalve, bonnet, builtin bypass, bypass, check, checkvalve, coupling, cover, double, doublecheck, expansion, fill, fire, fullport, high capacity, high capacity pressure reducing valve, high capacity water pressure reducing valve, high pressure, hydronic, inlet strainer, kit, lead free, lf, lf223, lfn223, lock, low pressure, male, pressure reducing valve, preventer, prevention, prv, quarter turn shutoff, quarterturn, quick, reduce pressure valve, reducing valve, releif, relief, repair, rpza, rubber, seat, separator, shut-off, tank, threaded, twopiece, ullisted, union angle inlet, union angle outlet, valve, vlv, water pressure reducing valve, water pressure reducing valves, wp valve, wprv, assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

    • Used in HVAC, irrigation, OEM, commercial, and institutional applications and wherever positive shutoff is required
    • A phenolic-backed seat prevents the seat from collapsing or dislodging.
    • Meets stringent NSF-61 requirements and certified by NSF to NSF/ANSI 61 Section 8
    • Controls the flow of liquids, gases, and slurries
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerButterfly-Valve-BF-04
  • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
  • ProduktgruppeShutoff Valves > Butterfly Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-08
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • Klassifizierung22 05 23
  • Format2014TitelGeneral-Duty Valves for Plumbing Piping
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit