Die Komplettsysteme der Watts LOCKSMITH™ Serie von Wasserenthärtungsanlagen wurden für die effiziente und zuverlässige Wasserenthärtung im privaten Bereich entwickelt. Jedes System verfügt über ein Watts LOCKSMITH™ Durchfluss-Steuerventil, einen Standard-Mineraltank und einen 45,7 cm x 91,4 cm großen schwarzen Solebehälter. Ein integriertes Schwimmerventil verhindert das Überlaufen der Sole, und ein Bypass-Ventil sorgt für zusätzlichen Wartungskomfort. Der dosierte Betrieb gewährleistet, dass die Regeneration nur bei Bedarf erfolgt, wodurch der Salzverbrauch reduziert und gleichzeitig eine gleichbleibende Leistung sichergestellt wird.
Durch die Entfernung von Härtebildnern trägt die CLS -100-Serie maßgeblich zur Reduzierung des Seifenverbrauchs bei, beseitigt Kalkablagerungen in Badewannen und Duschkabinen, verbessert die Waschergebnisse und sorgt für fleckenfreie Gläser und Geschirr. Verschiedene Kapazitätsoptionen decken unterschiedliche Durchfluss- und Leistungsanforderungen ab.