Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LOCKSMITH™ Series CLS Softeners for Hardness Reduction with Watts Exclusive Valve Controller, Pipe Size 1.5 - 2 IN - CLS
LOCKSMITH™ Series CLS Softeners for Hardness Reduction with Watts Exclusive Valve Controller, Pipe Size 1.5 - 2 IN - CLS
LOCKSMITH™ Series CLS Softeners for Hardness Reduction with Watts Exclusive Valve Controller, Pipe Size 1.5 - 2 IN - CLS
LOCKSMITH™ Series CLS Softeners for Hardness Reduction with Watts Exclusive Valve Controller, Pipe Size 1.5 - 2 IN - CLS
LOCKSMITH™ Series CLS Softeners for Hardness Reduction with Watts Exclusive Valve Controller, Pipe Size 1.5 - 2 IN - CLS
    Watts

    LOCKSMITH™ Series CLS Softeners for Hardness Reduction with Watts Exclusive Valve Controller, Pipe Size 1.5 - 2 IN - CLS

    Google-Übersetzung,

    Die Watts LOCKSMITH™ Serie CLS umfasst 1,5- und 2-Zoll-Wasserenthärtungsanlagen mit Simplex-, Duplex- und progressiver Tankkonfiguration. Alle Systeme sind mit dem exklusiven Steuerventil von Watts LOCKSMITH ausgestattet, das durch umfangreiche Programmierfunktionen eine verbesserte Funktion ermöglicht. Diese vorgefertigten Systeme eignen sich für gewerbliche Anwendungen mit einer Härteentfernung von 60.000 bis 600.000 Körnern pro Tank und Durchflussraten von bis zu 119 gpm.

    Spezifikation
    • Features

      • Watts LOCKSMITH exclusive controller for 1.5” and 2” systems
      • Low salt alarm – Display alerts users when salt needs to be replenished
      • Visual color screen for “at-a-glance” status
      • Service contact screen – System alerts users when maintenance is required and provides dealer contact information
      • Progressive mode – Link up to 4 softening systems together to operate in progressive mode with no additional control units required
      • Remote regeneration – Supports remote regeneration input for automatic backwashing to increase softener efficiency
      • Advanced programmable features including brine reclaim, AIO and more for optimal operation efficiency
      • 2-12V relay outputs for increased configurability and ability to energize external equipment
      • Extensive additional programmable capabilities


    Technische Spezifikation
    • Referenznummercls-water-softener
    • ProduktfamilieWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
    • ProduktgruppeConditioning Solutions
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
    • ETIM-CodeEC011732
    • ETIM-NameWater softener
    • UNSPSCNamePackaged water treatment systems
    • UNSPSCCode47101522
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55_70_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater treatment systems
    • Klassifizierung22 31 00
    • Format2014TitelDomestic Water Softeners
    • OmniClassNummer23-27 55 27 11
    • OmniClassTitelWater Softeners

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit