Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Combination Fill Valve and Backflow Preventers - 911
Combination Fill Valve and Backflow Preventers - 911
Combination Fill Valve and Backflow Preventers - 911
Combination Fill Valve and Backflow Preventers - 911
Combination Fill Valve and Backflow Preventers - 911
Combination Fill Valve and Backflow Preventers - 911
Combination Fill Valve and Backflow Preventers - 911
Combination Fill Valve and Backflow Preventers - 911
Combination Fill Valve and Backflow Preventers - 911
    Watts

    Combination Fill Valve and Backflow Preventers - 911

    Google-Übersetzung,

    Die kombinierten Füllventil- und Rückflussverhinderer der Serien 911, 911S sind für den Einsatz in gewerblichen und privaten Warmwasserheizungssystemen vorgesehen, um den Boiler mit Zusatzwasser zu versorgen und einen Rückfluss zu verhindern, wenn der Versorgungsdruck unter den Systemdruck fällt. Es besteht aus einem Watts-Rückflussverhinderer Modell 9D aus Messing und einem Watts-Speisewasserdruckregler Modell 1156F aus Bronze in einer vormontierten Einheit. Modell 911 hat NPT x NPT-Verbindungsanschlüsse. Das Modell 911S hat Verbindungslöt x NPT-Anschlüsse. Die Serien 911, 911S verfügen über ein Füllventil mit hoher Kapazität, das ein schnelles Füllen und Spülen des Systems ermöglicht. Es ist für den Einsatz in Kesselspeiseleitungen von Warmwasserheizungen konzipiert. Maximaler Druck: 100 psi (6,9 bar).

    Spezifikation
    • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCombination-Fill-Valve-and-Backflow-Preventers-911
    • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
    • ProduktgruppeHydronic & Steam Heating
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-08
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
    • Klassifizierung40 05 09
    • Format2014TitelWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
    • OmniClassNummer23-27 43 00
    • OmniClassTitelPipe Fittings
    • CSIUniFormatIICodeC1030
    • CSIUniFormatIITitleFittings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit