Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LOCKSMITH™ FLL-100 Series Filox® Whole House Water Filtration Systems with Fiberglass Mineral Tank, Pipe Size 1 IN - FLL-100
LOCKSMITH™ FLL-100 Series Filox® Whole House Water Filtration Systems with Fiberglass Mineral Tank, Pipe Size 1 IN - FLL-100
    Watts

    LOCKSMITH™ FLL-100 Series Filox® Whole House Water Filtration Systems with Fiberglass Mineral Tank, Pipe Size 1 IN - FLL-100

    Google-Übersetzung,

    Die Watts LOCKSMITH™ FLL -100 Serie Filox® Hauswasserfiltersysteme bieten eine chemikalienfreie Lösung für häufige Wasserqualitätsprobleme wie rötliche Verfärbungen durch Eisen, faulig riechenden Schwefelwasserstoff und schwarze Verfärbungen durch Mangan. Diese Systeme sind für den Einsatz in Wohnhäusern konzipiert und nutzen Filox-Filtermaterial, um Schadstoffe effektiv und ohne Chemikalien zu filtern. Jedes System verfügt über ein 1-Zoll-Watts-LOCKSMITH™-Steuerventil mit fortschrittlichen programmierbaren Funktionen und wird mit einem Standard-Mineraltank geliefert, dessen Größe auf die Systemkapazität abgestimmt ist.

    Die FLL -100-Serie unterstützt eine Reihe von Durchflussraten, die für kleine bis mittelgroße Haushalte geeignet sind, und ist in verschiedenen Medienvolumina erhältlich, um unterschiedlichen Leistungsanforderungen gerecht zu werden.

    Spezifikation
    • Features

      • Chemical‑free whole house water filtration
      • Filox® filtration media
      • Watts LOCKSMITH™ control valve with advanced electronic programming
      • Removes red staining iron
      • Reduces hydrogen sulfide (rotten egg odor)
      • Removes black staining manganese
      • Standard mineral tank construction
      • Suitable for small to medium‑sized households
      • Available in multiple media capacities (1.0-4.0 cubic feet) and flow rate options 6 GPM-24 GPM
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFLL-100-backwashing-system
    • ProduktfamilieWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
    • ProduktgruppeFiltration Solutions
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
    • OmniClassNummer23-21 23 31
    • OmniClassTitelResidential Water Filter System
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit