Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LOCKSMITH™ FLL Backwashing Filox® Filters for Iron, Hydrogen Sulfide and Manganese Reduction (2-20 Cu. Ft.), Pipe Size 1.5 - 2 IN - FLL
LOCKSMITH™ FLL Backwashing Filox® Filters for Iron, Hydrogen Sulfide and Manganese Reduction (2-20 Cu. Ft.), Pipe Size 1.5 - 2 IN - FLL
LOCKSMITH™ FLL Backwashing Filox® Filters for Iron, Hydrogen Sulfide and Manganese Reduction (2-20 Cu. Ft.), Pipe Size 1.5 - 2 IN - FLL
    Watts

    LOCKSMITH™ FLL Backwashing Filox® Filters for Iron, Hydrogen Sulfide and Manganese Reduction (2-20 Cu. Ft.), Pipe Size 1.5 - 2 IN - FLL

    Google-Übersetzung,

    Die Watts LOCKSMITH™ Serie FLL Filox®-Filter sind Rückspülfilter zur Reduktion von Eisen, Schwefelwasserstoff und Mangan und mit dem exklusiven LOCKSMITH-Rückspülfilter-Steuerventil ausgestattet. Filox ist ein chemikalienfreies Oxidationsmittel zur Reduktion von Eisen, Mangan und Schwefelwasserstoff. Die Systeme sind mit Anschlussgrößen von 1,5 Zoll bis 2 Zoll und Filterbettvolumina von 2 bis 20 Kubikfuß erhältlich.

    Modelle: NF12TL150, NF14TL150, NF16TL150, NF18TL150, NF21TL150, NF24TL150, NF30TL150, NF12TL200, NF14TL200, NF16TL200, NF18TL200, NF21TL200, NF24TL200, NF30TL200, NF36TL200

    Spezifikation
    • Features

      • Reduces red-staining iron, black-staining manganese, and unpleasant smelling hydrogen sulfide in water
      • Filox has highest flow rate of any standard iron removal media
      • Watts LOCKSMITH exclusive electronic controller allows user-friendly programmable operation for application-specific required control
      • Precision motor-driven control valve performs well under toughest conditions


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFLL-backwashing-system
    • ProduktfamilieWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
    • ProduktgruppeFiltration Solutions
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
    • OmniClassNummer23-21 23 31
    • OmniClassTitelResidential Water Filter System

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit