Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PDI Certified Grease Interceptor - GL
Watts

PDI Certified Grease Interceptor - GL

Google-Übersetzung,

Watts Light Commercial GL-Serie PDI-zertifizierter Low-Rough-in-Einbau- oder Bodenmontage-Fettabscheider aus epoxidbeschichtetem Stahl mit externem Durchflussregelungsanschluss und ohne Nabenverbindung.

Spezifikation
  • Keywords: floor drain body, cast iron, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, drain, grease interceptor

    Features

    • Separates fats, oils, grease from commercial kitchen waste
    • Acid resistant epoxy coated inside and out
    • Ships with flow control device
    • Standard no hub pipe connections
Technische Spezifikation
  • Referenznummergl-interceptors
  • ProduktfamilieDrainage Solutions
  • ProduktgruppeInterceptors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-02-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • UNSPSCNameSludge collectors
  • UNSPSCCode47101536
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_25_06
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBelow-ground grease traps and converters
  • Klassifizierung46 25 00
  • Format2014TitelOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • OmniClassNummer23-39 33 17
  • OmniClassTitelOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit