Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Green Roof Large Planter Drain - GRD-610
Watts

Green Roof Large Planter Drain - GRD-610

Google-Übersetzung,

Serie GRD-610 epoxidbeschichteter Gründachablauf aus Gusseisen mit Anschlussklemme, selbstsicherndem Aluminiumdom, perforiertem Kiesschutz aus Edelstahl mit gesicherter fester Abdeckung und ohne Nabenauslass (Standard).

Spezifikation
  • Features

    • No hub (standard) outlet
    • Specified for primary drainage in green roof systems
    • Non-corrosive perforated stainless steel ballast guard
    • Surface maintenance access through removable cover

    Keywords: drain, plumbing, cleanout, pipe, pump,floor drain, cast iron body, countersunk plug, extra heavy duty, floor cleanout, gas tight, no hub, removeable cleanout plug, round, stack cleanout, stainless steel cover, vandal proof, wall cleanout,


Technische Spezifikation
  • ReferenznummerGRD-610-Roof-Drain
  • ProduktfamilieDrainage Solutions
  • ProduktgruppeRoof Drains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-03-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_67
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPlumbing
  • Klassifizierung22 05 76
  • Format2014TitelFacility Drainage Piping Cleanouts
  • OmniClassNummer23-11 21 21 17
  • OmniClassTitelCleanouts
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit