Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Green Roof Multi-Level Planter Drain - GRD-650
Watts

Green Roof Multi-Level Planter Drain - GRD-650

Google-Übersetzung,

Serie GRD-650 Epoxidbeschichteter Gründach-Pflanzablauf aus Gusseisen mit unterer Anschlussklemme und Edelstahl-Sieb-Aluminiumkuppel, perforiertem ABS-Standrohr, oberer selbstverriegelnder Edelstahl-Sieb-Aluminiumkuppel und ohne Nabenauslass (Standard).

Spezifikation
  • Features

    • Specified for subsurface drainage in green roof systems
    • Corrosion resistant stainless steel screened aluminum dome
    • Lower dome increases drainage capacity above membrane
    • 4" IPS standpipe can be extended or cut to size

    Keywords: drain, plumbing, cleanout, pipe, pump,floor drain, cast iron body, countersunk plug, extra heavy duty, floor cleanout, gas tight, no hub, removeable cleanout plug, round, stack cleanout, stainless steel cover, vandal proof, wall cleanout,

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerGRD-650-Roof-Drain
  • ProduktfamilieDrainage Solutions
  • ProduktgruppeRoof Drains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-08-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_67
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPlumbing
  • Klassifizierung22 05 76
  • Format2014TitelFacility Drainage Piping Cleanouts
  • OmniClassNummer23-11 21 21 17
  • OmniClassTitelCleanouts
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit