Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hard Seal Rising Stem Gate Valve - W-Z41H-25C
Watts

Hard Seal Rising Stem Gate Valve - W-Z41H-25C

4.0 von 5 Sternen4.0(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Funktion: Verwirklicht den Anschluss und die Abschaltung des Rohrleitungssystems; Anwendungsbereich: Erdöl, Chemie, Metallurgie, Wasseraufbereitung usw.

Spezifikation
  • Features

    • Small fluid resistance
    • Large applicable pressure and temperature range; the rising height of valve flap can be determined
    • Media flow direction is unrestricted
    • Good seal performance

    Available in China ONLY


    Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, gate valves

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHard-Seal-Rising-Stem-Gate-Valve-W-Z41H-25C
  • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
  • ProduktgruppeShutoff Valves > Gate Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialC-Stahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameGate valves
  • UNSPSCCode40141613
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_12
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCast iron gate valves
  • Klassifizierung40 05 61
  • Format2014TitelGate Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 25
  • OmniClassTitelGate Valves
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien
China
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit