Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hose Connection Vacuum Breaker Backflow Preventers for Tub & Shower Hand Spray Sets, Brass - S8
Hose Connection Vacuum Breaker Backflow Preventers for Tub & Shower Hand Spray Sets, Brass - S8
    Watts

    Hose Connection Vacuum Breaker Backflow Preventers for Tub & Shower Hand Spray Sets, Brass - S8

    Google-Übersetzung,

    Die Schlauchanschluss-Vakuumbrecher der Serie S8 wurden speziell für Handbrausegarnituren für Badewannen und Duschen entwickelt, um zu verhindern, dass verschmutztes Wasser aufgrund von Rücksaugung in die Trinkwasserversorgung gelangt. Es besteht aus einer Gehäusekonstruktion aus Messing (S8) oder verchromter Oberfläche (S8C), Arbeitsteilen aus Edelstahl und einer Gummimembran und -scheibe. Maximaler Druck: 125 psi (8,6 bar).

    Spezifikation
    • Keywords: 125wsp, 400wog, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze, checkvalve, diaphragm cover, double, doublecheck, lead free, lf, pressure valve, pressure zone valve, preventer, qt, quarterturn, quaterturn, reduced pressure valve, rpda, shut-off, strainer, thermostatic trap, thread, threaded, valve, vlv, wyestrainer, y,
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHose-Connection-Vacuum-Breaker-Backflow-Preventers-S8
    • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
    • ProduktgruppeBackflow Preventers > Vacuum Breakers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit