Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
iDROSET Series CF Static Balancing Valve
iDROSET Series CF Static Balancing Valve
iDROSET Series CF Static Balancing Valve
iDROSET Series CF Static Balancing Valve
    Watts

    iDROSET Series CF Static Balancing Valve

    Google-Übersetzung,

    Komfort beim Ausbalancieren: Entdecken Sie unsere Innovation!

    NEU:
    Einfach zu installieren und anzupassen, entdecken Sie die neuen Funktionen
    Temperaturschwankungen in jedem Raum? Wir haben die Lösung! Das neue Watts-Ventil gleicht Heiz-, Kühl- und Trinkwasserverteilungssysteme auf einfache und effektive Weise ab.

    Set und los, sparen Sie Zeit
    Die Serie CF basiert auf einer innovativen Technologie, die es ermöglicht, die Durchflussrate an Bord ohne jegliche Art von externem Gerät einzustellen und abzulesen. In nur 15 Sekunden ist das Ventil eingebaut und Ihr System abgeglichen.

    Benutzerfreundliches Design für Effizienz
    Die Abgleichventile der Serie CF bestehen aus einem Ventilkörper aus Messing und Verbundwerkstoff mit einem speziellen Einsatz, der auf einer patentierten Technologie basiert. Die Form ist ergonomisch, um die Verwendung in jeder Situation zu vereinfachen.

    Schnell in der Einstellung, Echtzeit-Lesen
    Durch Drehen des Handrads stellen Sie den Kv ein, um die Durchflussrate einzustellen. Die Änderung wird in Echtzeit auf dem Display angezeigt. Setzen Sie den roten Zeiger für eine sofortige Diagnose der Systemleistung.

    Spezifikation
    • Easy to set

      • Adjust the hand wheel, the flow rate will be set

      Easy to read

      • Read the flow rate on the dial of the valve in real time, without any other devices

      Patented and accurate technology for precise calibration

      • Each diameter has a wide range of flow rate.

      FF - threaded connections

      PN16 - Max. Operating pressure

      -10/110°C - Operating temperature

      6 - Diameters

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummeriDROSET-Series-CF-static-balancing-valve
    • ProduktfamilieWater Safety & Flow Control
    • ProduktgruppeMixing Valves for Liquid Services
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-07-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameValves
    • UNSPSCCode401416
    • OmniClassNummer23-27 31 29
    • OmniClassTitelMixing Valves
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit