Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Industry Standard Horizontal Adjustable Closet Carrier Single - ISCA-103-L/R
Watts

Industry Standard Horizontal Adjustable Closet Carrier Single - ISCA-103-L/R

Google-Übersetzung,

Watts ISCA-103-L/R Einzelner horizontal verstellbarer WC-Träger nach Industriestandard mit epoxidbeschichtetem Gusseisenanschluss, 4"(102) ohne Nabenabfall und 2"(51) ohne Nabenentlüftungsanschlüsse, epoxidbeschichtete Gusseisen-patentierte Kompressionsdichtungs-Frontplatte Montage und Fußstützen aus epoxidbeschichtetem Gusseisen mit inkrementellen Höhenmarkierungen. Einstellbar für Standard- und Rollstuhlhöhe, hintere Ankerstütze aus Sphäroguss, verstellbarer ABS-Nippel mit integrierter Prüfkappe und Neopren-Schalendichtung, Edelstahl-Stützstangen und -Beschläge sowie verchromte Überwurfmuttern. Der Träger erfüllt die Anforderungen von ASME A112.6.1M bis zu einer statischen Belastung von 750 lb. (340 kg).

Spezifikation
  • Keywords: tankless, water, heater, valve, set, lead, free, cotter, pin, float, valve, toilet, drainage products, watts, watts regulator, plumbing, drains

    Features

    • ASME A112.6.1M 750 lb. load rating
    • For wall hung bowls in horizontal batteries
    • Reversible uprights embossed with incremental height markings
    • Compression seal nipple does not require sealants, positively holds test


Technische Spezifikation
  • ReferenznummerISCA-103-L-R-Industry-Standard-Horizontal-Adjustable-Closet-Carrier-Single
  • ProduktfamilieDrainage Solutions
  • ProduktgruppeFixture Carriers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-03-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_09_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall-hung WC support brackets
  • Klassifizierung22 30 00
  • Format2014TitelPlumbing Equipment
  • OmniClassNummer23-31 00 00
  • OmniClassTitelPlumbing Specific Products and Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit