Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lead Free* Adjustable Pressure Reducing Valve, Sizes: 1/2 ‒ 2 IN - LF25AUB-Z3
Lead Free* Adjustable Pressure Reducing Valve, Sizes: 1/2 ‒ 2 IN - LF25AUB-Z3
Lead Free* Adjustable Pressure Reducing Valve, Sizes: 1/2 ‒ 2 IN - LF25AUB-Z3
Lead Free* Adjustable Pressure Reducing Valve, Sizes: 1/2 ‒ 2 IN - LF25AUB-Z3
Lead Free* Adjustable Pressure Reducing Valve, Sizes: 1/2 ‒ 2 IN - LF25AUB-Z3
Lead Free* Adjustable Pressure Reducing Valve, Sizes: 1/2 ‒ 2 IN - LF25AUB-Z3
Lead Free* Adjustable Pressure Reducing Valve, Sizes: 1/2 ‒ 2 IN - LF25AUB-Z3
Lead Free* Adjustable Pressure Reducing Valve, Sizes: 1/2 ‒ 2 IN - LF25AUB-Z3
    Watts

    Lead Free* Adjustable Pressure Reducing Valve, Sizes: 1/2 ‒ 2 IN - LF25AUB-Z3

    4.0 von 5 Sternen4.0(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Bleifreie* Wasserdruckminderventile der Serie LF25AUB-Z3 werden in gewerblichen und privaten Anwendungen eingesetzt, um den eingehenden Wasserdruck auf ein vorbestimmtes Niveau zu reduzieren und dadurch nachgeschaltete Komponenten des Sanitärsystems zu schützen und den Wasserverbrauch zu reduzieren. Für Vielseitigkeit ist eine Vielzahl von Endanschlüssen erhältlich: Gewinde, Löt, PEX, Schnellkupplung, Press- oder Kaltexpansions-PEX (ASTM F1960) mit Überwurf und doppelter Überwurf. Die Standarddruckeinstellung ist 50 psi mit einem einstellbaren Bereich von 25 ‒ 75 psi (172 ‒ 517 kPa). Für Größen: 1/2 bis 2 IN (15 ‒ 50 mm). Der Temperaturbereich beträgt 33 bis 180 Grad F (0,5 bis 82 Grad C).

    Spezifikation
    • Features

      • Sealed spring cage for accessible outdoor or pit applications
      • For water supply pressures up to 300psi
      • Integral stainless steel strainer and bypass feature that controls thermal expansion pressure
      • Designed for easy in-line servicing; has replaceable seat module


      Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLead-free-Adjustable-Pressure-Reducing-Valves-LF25AUB-Z3
    • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
    • ProduktgruppePressure Reducing Valves > Water
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialKupfer
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameValves
    • UNSPSCCode401416
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_66
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPressure reducing valves
    • Klassifizierung40 05 67.36
    • Format2014TitelPressure-Regulating Valves
    • OmniClassNummer23-27 31 47
    • OmniClassTitelPressure Regulating Valves
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit