Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lead Free* Water Pressure Reducing Valves, Sizes: 1 1/4 ‒ 2 IN - LFN55B
Lead Free* Water Pressure Reducing Valves, Sizes: 1 1/4 ‒ 2 IN - LFN55B
    Watts

    Lead Free* Water Pressure Reducing Valves, Sizes: 1 1/4 ‒ 2 IN - LFN55B

    Google-Übersetzung,

    Bleifreie* Wasserdruckminderventile der Serie LFN55B werden in gewerblichen und privaten Anwendungen eingesetzt, um den eingehenden Wasserdruck zum Schutz von Komponenten des Sanitärsystems zu reduzieren und den Wasserverbrauch zu reduzieren. Es besteht aus einer Gehäusekonstruktion aus bleifreiem* Messing, einem integrierten Sieb aus rostfreiem Stahl, einem thermoplastischen Sitz, einem mit Bronze abgedichteten Federkäfig für Grubeninstallationen in Wasserwerken und einer Umgehung der Wärmeausdehnung. Der LFN55B ist entweder mit Doppelverbindungsgewinde, Lötendanschlüssen, Press- oder Kaltausdehnungs-PEX-Endanschlüssen (ASTM F1960) erhältlich. Maximaler Arbeitsdruck: 300 psi (21 bar), einstellbarer reduzierter Druckbereich: 25 bis 75 psi (172 bis 517 kPa), Standarddruckeinstellung: 50 psi (345 kPa).

    Spezifikation
    • Features

      • Sealed spring cage for accessible outdoor or pit installations
      • Integral stainless steel strainer to stop debris
      • Bypass feature controls thermal expansion pressure
      • Parts are easily and quickly serviceable without removing valve from line


      Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLead-free-water-Pressure-Reducing-Valves-LFN55B
    • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
    • ProduktgruppePressure Reducing Valves > Water
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialKupfer
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameValves
    • UNSPSCCode401416
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_66
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPressure reducing valves
    • Klassifizierung40 05 67.36
    • Format2014TitelPressure-Regulating Valves
    • OmniClassNummer23-27 31 47
    • OmniClassTitelPressure Regulating Valves
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit