Die Wasserdruckreduzierventile der Serie LFN55B werden in gewerblichen und privaten Anwendungen eingesetzt, um den eingehenden Wasserdruck zum Schutz von Komponenten des Sanitärsystems zu reduzieren und den Wasserverbrauch zu reduzieren. Es besteht aus einer Gehäusekonstruktion aus bleifreiem* Messing, einem integrierten Sieb aus rostfreiem Stahl, einem thermoplastischen Sitz, einem mit Bronze abgedichteten Federkäfig für Installationen in Gruben von Wasserwerken und einem Bypass zur thermischen Ausdehnung. Der LFN55B ist entweder mit Gewinde-, Löt-, PEX-, Schnellkupplungs-, CPVC-, Press- oder Kaltausdehnungs-PEX-Endanschlüssen (ASTM F1960) erhältlich. Die Standarddruckeinstellung beträgt 50 psi (345 kPa) mit einem einstellbaren reduzierten Druckbereich von 25 bis 75 psi (172 bis 517 kPa). Der maximale Betriebsdruck beträgt 400 psi (27,6 bar).