Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Chemical Waste Couplings - No-Hub EPDM Corrugated Couplings - NH-EPDM
Chemical Waste Couplings - No-Hub EPDM Corrugated Couplings - NH-EPDM
Chemical Waste Couplings - No-Hub EPDM Corrugated Couplings - NH-EPDM
Chemical Waste Couplings - No-Hub EPDM Corrugated Couplings - NH-EPDM
    Watts

    Chemical Waste Couplings - No-Hub EPDM Corrugated Couplings - NH-EPDM

    Google-Übersetzung,

    EPDM/SS No-Hub-Wellkupplungen sind zuverlässig, wirtschaftlich und einfach in chemischen Entwässerungsanwendungen zu installieren. Zum Anziehen sind Standard-Drehmomentwerkzeuge erforderlich. Das vereinfachte Design und die Installationsmethode machen Orion No-Hub-Kupplungen ideal für die Untertischmontage. Wenn Erweiterungen oder Änderungen des Rohrleitungssystems vorgesehen sind, ermöglicht das No-Hub-Design eine einfache Demontage und Neukonfiguration. Die Festigkeit und Sicherheit unseres gewellten Edelstahl-Außenbandes in Kombination mit der chemischen Beständigkeit und den fehlenden benetzten Metalloberflächen des inneren Kupplungskörpers ergeben ein Verbindungssystem, das langlebig, vielseitig und wirtschaftlich zu installieren ist.

    Spezifikation
    • Features

      • Creates strong, tight, and reconfigurable joints in chemical waste drainage applications
      • The one-piece design of the stainless-steel outer shell offers easier and faster installation
      • The ribbing design of the outer shell provides consistent compression on the inner liner for more reliable performance
      • Available in 1 1/2", 2", 3", 4", and 6" sizes
      • No-Hub mechanical joint method requires torqueing
      • Used to join Blueline FRPP, Brownline and Plenum Plus PVDF pipe and fittings


      Keywords: polypropelyne, watts, plumbing, drainage, drains, round strainer, strainer, trench drain, dead level

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNH-EPDM-Chemical-Waste-Couplings
    • ProduktfamilieDrainage Solutions
    • ProduktgruppeChemical Waste Pipes and Fittings
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_50_30_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBelow ground gravity drainage systems
    • Klassifizierung33 46 00
    • Format2014TitelSubdrainage
    • OmniClassNummer23-39 29 11
    • OmniClassTitelWaste Water Drains
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit