Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Oil Interceptor with Integral Storage Tank - OI-ST
Watts

Oil Interceptor with Integral Storage Tank - OI-ST

Google-Übersetzung,

Serie OI-ST versenkter oder bodenmontierter Ölabscheider aus epoxidbeschichtetem Stahl mit integriertem Vorratstank, abgedichteter, rutschfester Abdeckung aus epoxidbeschichtetem Stahl, gesichert mit Mittelschraube(n) mit Sechskantkopf, tiefdichtendem Siphon mit Reinigung, Ablassanschluss und doppelten Entlüftungsanschlüssen , Sedimenteimer, integrierte Drosselplatte aus Edelstahl und keine Nabenanschlüsse (Standard). *Überprüfen Sie vor der Installation die örtlichen Vorschriften für die Ölaufbewahrung.

Spezifikation
  • Features

    • Separates petroleum products from wastewater run-off
    • Gravity draw-off removes oil to storage tank
    • Acid resistant epoxy coated inside and out
    • Ships with flow control device
    • Standard no hub pipe connections


    Keywords: 20 gpm, epoxy-coated steel, fip, grease interceptor, low-rough-in, recessed or floor-mounted, 4 gpm, 50 gpm, epoxy-coated steel, grease interceptor, pdi certified, recessed or floor mounted, skid-proof cover, watts, plumbing, watts regulator, hair interceptor

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerOI-ST-Oil-Interceptor-with-Integral-Storage-Tank
  • ProduktfamilieDrainage Solutions
  • ProduktgruppeInterceptors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-03-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationFilter
  • UNSPSCNameSeparators
  • UNSPSCCode401617
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_55_76_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater separators
  • Klassifizierung22 00 00
  • Format2014TitelPlumbing
  • OmniClassNummer23-27 55 35
  • OmniClassTitelLiquid Separators
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit