Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pressure Reducing Control Valve with Low Flow By-Pass - Full Port - LFM115-74, LFM1115-74
Watts

Pressure Reducing Control Valve with Low Flow By-Pass - Full Port - LFM115-74, LFM1115-74

Google-Übersetzung,

Das Druckminderventil der Serie LFM115-74, LFM1115-74 mit Low-Flow-Bypass reduziert automatisch einen schwankenden höheren Vordruck auf einen konstant niedrigeren Nachdruck, unabhängig von schwankenden Durchflussraten. Durchflussanforderungen unterhalb des Normalbereichs des Hauptleitungsdruckminderventils werden durch ein separates, direkt wirkendes Low-Flow-Bypass-Druckminderventil abgedeckt.

Dieses ACV ist mit ArmorTek® ausgestattet, einem patentierten dreiteiligen, fortschrittlichen Epoxidbeschichtungssystem, das sowohl mikrobiell induzierte (MIC) als auch freiliegende Metallsubstratkorrosion begrenzt. Die ArmorTek-Beschichtung ist AWWA C550-zertifiziert.

Spezifikation
  • Features

    • Stainless steel pilotry models available
    • Body construction with patented 3-part ArmorTek epoxy coating for advanced corrosion resistance
    • Automatically reduces a fluctuating higher upstream pressure to a constant lower downstream pressure
    • Low flow by-pass pressure reducing valve handles flow requirements below the normal range of the main line
    • Body and cover are constructed of strong and durable ductile iron (ASTM A536)
    • Simplified and efficient design is easy and economical to maintain
    • Inlet and outlet ball valves include gauge port with pre-installed isolation valve for easy pressure gauge installation and maintenance


      Keywords: potable water, pressure, process, regulator, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, pumps, pressure reducing control, automatic control valves, valves


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpressure-reducing-control-valve-lfm115-74-lfm1115-74
    • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
    • ProduktgruppeAutomatic Control Valves
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialDuctile Iron
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameValves
    • UNSPSCCode401416
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_16
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControl valves
    • Klassifizierung23 09 13.33
    • Format2014TitelControl Valves
    • OmniClassNummer23-27 31 00
    • OmniClassTitelValves
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit