Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pressure Relief, Sustaining or Backpressure Control Valve - LFF116, LFF1116
Watts

Pressure Relief, Sustaining or Backpressure Control Valve - LFF116, LFF1116

Google-Übersetzung,

Die Druckentlastungs-, Aufrechterhaltungs- oder Gegendruckregelventile der Serien LFF116, LFF1116 sind so konzipiert, dass sie den Durchfluss zulassen, wenn der vorgeschaltete Druck über dem einstellbaren Sollwert des Steuerpiloten liegt, und in Richtung geschlossen drosseln, wenn der vorgeschaltete Druck unter den einstellbaren Sollwert fällt. Wenn das Ventil abseits der Hauptleitung am Abzweig eines T-Stücks installiert wird, dient es als Druckentlastungsregelventil. Es ist normalerweise geschlossen und öffnet schnell, wenn der vorgeschaltete Druck die Piloteinstellung übersteigt, wodurch überschüssiger Druck abgebaut wird. Wenn das Ventil in einer Leitung installiert ist, die zwei Verteilerzonen verbindet, fungiert das Ventil als Druckhalteregelventil. Wenn der Druck in der stromaufwärtigen Zone unter die Piloteinstellung fällt, moduliert das Ventil in Richtung einer geschlossenen Position und hält den Druck in der stromaufwärtigen Zone aufrecht. Wenn das Ventil in Reihe am Auslass einer Pumpe installiert wird, fungiert es als Gegendruckregelventil. Wenn der Förderdruck der Pumpe unter die Piloteinstellung fällt, moduliert das Ventil in Richtung einer geschlossenen Position, wodurch der Gegendruck gegen die Pumpe erhöht wird.

Spezifikation
  • Keywords: potable water, pressure, process, regulator, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, pumps, pressure reducing control, automatic control valves, valves

    Features

    • Permits flow when upstream pressure is above the adjustable setpoint of the control pilot
    • When installed "in line" on the discharge of a pump, it acts as Backpressure Control Valve
    • When installed "off the main line" on the branch of a tee, the valve serves as a Pressure Relief Control Valve
    • When installed "in line" connecting two distribution zones, the valve acts as a Pressure Sustaining Control Valve
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPressure-Relief-control-valve-lff116-lff1116
  • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
  • ProduktgruppeAutomatic Control Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-11-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialDuctile Iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_16
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControl valves
  • Klassifizierung23 09 13.33
  • Format2014TitelControl Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit