Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Silent Check Valves - 402
Watts

Silent Check Valves - 402

3.8 von 5 Sternen3.8(8 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Das geräuscharme Rückschlagventil bezieht sich auf das automatische Öffnen und Schließen des Ventiltellers durch den Durchfluss des Mediums selbst. Dieses Ventil dient zur Verhinderung des Rückflusses des Mediums, auch Rückschlagventil, Einwegventil, Gegenstromventil genannt. Das Ventil ist für Wasserversorgungs- und Entwässerungssysteme und Rohrleitungsnetzsysteme von Hochhäusern geeignet und wird in der Rohrleitung des Pumpenauslasses verwendet.

Spezifikation
  • Features

    • Can be installed horizontally or vertically
    • Small head loss, low noise, compact structure, reliable seal
    • Long pilot shaft can effectively prevent the valve disc displacement; the cable that goes through can be placed at the unique flange cut-outs (DN100 and below)
    • High intensity; effectively prevents water hammerings

    Available in China ONLY


    Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSilent-Check-Valve-402
  • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
  • ProduktgruppeCheck Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialDuctile Iron
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameWafer check valves
  • UNSPSCCode40141637
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_13
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCheck valves
  • OmniClassNummer23-27 31 19
  • OmniClassTitelCheck Valves

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien
China
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit