Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sand Trap Interceptor - ST
Watts

Sand Trap Interceptor - ST

Google-Übersetzung,

Sandfang aus epoxidbeschichtetem Stahl der Serie ST (Größe angeben) mit 12 x 24 Zoll (305 x 610 mm) losen Rosten aus extra schwerem duktilem Gusseisen und ohne Nabenanschlüsse (Standard).

Spezifikation
  • Features

    • Specified in commercial or industrial run-off areas
    • Rated for heavy commercial traffic
    • Acid resistant epoxy coated inside and out
    • No hub pipe connections

    Keywords: floor drain body, cast iron, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, drain, grease interceptor

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSt-sand-trap-interceptors
  • ProduktfamilieDrainage Solutions
  • ProduktgruppeInterceptors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-03-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • UNSPSCNameSludge collectors
  • UNSPSCCode47101536
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_25_06
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBelow-ground grease traps and converters
  • Klassifizierung46 25 00
  • Format2014TitelOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • OmniClassNummer23-39 33 17
  • OmniClassTitelOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit