Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Smart Boiler Control, One tN4, Four Boiler, DHW, Setpoint, BACnet, Web/Mobile App Notification - 294BAC
Smart Boiler Control, One tN4, Four Boiler, DHW, Setpoint, BACnet, Web/Mobile App Notification - 294BAC
Smart Boiler Control, One tN4, Four Boiler, DHW, Setpoint, BACnet, Web/Mobile App Notification - 294BAC
Smart Boiler Control, One tN4, Four Boiler, DHW, Setpoint, BACnet, Web/Mobile App Notification - 294BAC
    Watts

    Smart Boiler Control, One tN4, Four Boiler, DHW, Setpoint, BACnet, Web/Mobile App Notification - 294BAC

    Google-Übersetzung,

    Die intelligente Kesselsteuerung 294BAC ermöglicht die zentrale und indirekte Warmwasserbereitung sowie die bedarfsgerechte Warmwasserbereitung durch den Betrieb von bis zu vier Kesseln. Die Anzahl der Kessel kann durch Erweiterungsregler auf bis zu sechzehn erhöht werden. Die 294BAC steuert sowohl Brennwert- als auch Nicht-Brennwertkessel mit modulierender, ein-, zwei-, drei- oder vierstufiger Leistung und bietet so eine flexible und kosteneffiziente Hybrid-Kesselanlagenlösung. Die Web- und Mobilanwendungen Nexa ™ von Watts ermöglichen Fernüberwachung, Einstellungsanpassungen und Benachrichtigungen in Echtzeit. Die Steuerung unterstützt BACnet/IP und BACnet MS/TP zur Integration in Gebäudeautomationssysteme (BAS) und Analyseplattformen von Drittanbietern.

    Spezifikation
    • Features

      • Remote access using Nexa by Watts web/mobile app and notifications through email, or text
      • Operates 4 boilers, expandable up to 16 using expansion controls
      • Sequential or parallel staging for condensing and non-condensing boiler groups
      • Central heating using outdoor reset, indirect DHW, dedicated DHW, setpoint, and tekmarNet calls
      • Supports reverse return, primary-secondary, and variable primary flow piping systems
      • 5-inch color touchscreen with Setup Wizard for simplified installation
      • BACnet integration through BACnet/IP or BACnet MS/TP
    Technische Spezifikation
    • Referenznummertekmar-294BAC-smart-boiler-control
    • ProduktfamilieHVAC & Hot Water Solutions
    • ProduktgruppeControls > Multi-Staging
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-11-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
    • IFCClassificationElektrisches Element
    • UNSPSCNameElectrical controls and accessories
    • UNSPSCCode391215
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_51
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMeasuring and metering products
    • Klassifizierung26 09 16
    • Format2014TitelElectrical Controls and Relays
    • OmniClassNummer23-27 11 15
    • OmniClassTitelFlow Measuring Instrument And Controls
    • CSIUniFormatIICodeD3060
    • CSIUniFormatIITitleControls and Instrumentation

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA