Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Oil Interceptor with Secondary Oil Storage Tank - WO-500
Watts

Oil Interceptor with Secondary Oil Storage Tank - WO-500

Google-Übersetzung,

Watts Drainage Products WO-500 epoxidbeschichtete Innen- und Außenseite aus gefertigtem Ölabscheider aus Stahl mit einer Durchflussrate von 10 bis 75 GPM. Die Einheit umfasst einen Sedimenteimer, einen vorschriftsmäßig zugelassenen Tiefabscheider, Befestigungsschrauben für die Abdeckung, eine einstellbare automatische Entnahmebaugruppe, doppelte Entlüftungsanschlüsse, eine abnehmbare kalibrierte Öffnungsplatte aus Edelstahl und eine epoxidbeschichtete, rutschfeste abnehmbare Abdeckung. Lieferung mit sekundärem Speichertank (alle Verbindungs- und Entlüftungsleitungen von anderen).

Spezifikation
  • Keywords: 4 gpm, 50 gpm, epoxy-coated steel, grease interceptor, pdi certified, recessed or floor mounted, skid-proof cover, watts, plumbing, watts regulator, hair interceptor

    • Fabricated steel is epoxy coated inside and outside for smooth finish and long life
    • 2 in. (51) adjustable automatic draw-off assembly
    • Secondary storage tank requires interconnecting and vent piping by others
    • Code approved integral deep seal trap
Technische Spezifikation
  • Referenznummerwo-500-oil-interceptors
  • ProduktfamilieDrainage Solutions
  • ProduktgruppeInterceptors > Oil Interceptors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-02-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • UNSPSCNameSludge collectors
  • UNSPSCCode47101536
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_50_70
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater waste (drainage) storage, treatment and disposal systems
  • Klassifizierung46 25 00
  • Format2014TitelOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • OmniClassNummer23-39 33 17
  • OmniClassTitelOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit