Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wye-Pattern Strainers, Cast Iron - 77S M1
Watts

Wye-Pattern Strainers, Cast Iron - 77S M1

Google-Übersetzung,

Beschreibung:

Die Siebe der Serie 77S aus Gusseisen mit Wye-Muster verfügen über ein Wye-Muster, einen Eisenkörper mit Gewindeanschlüssen, ein Edelstahlsieb, eine Haltekappe aus Eisen mit Gewinde, eine asbestfreie Dichtung und einen Ablassanschluss mit Gewinde. Die Serie 77S verfügt über einen maschinell bearbeiteten Sitz, der eine Selbstausrichtung des Bildschirms ermöglicht, um eine perfekte Passform zu gewährleisten. Maximaldruck (ohne Schock): 27,6 bar (400 psi) bei 66 °C (150 °F) WOG, 17,2 bar (250 psi) bei 208 °C (406 °F) WSP.

Spezifikation
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly, strainer

    Size(s):
    1/4 to 3 in. (8 to 80mm)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerWye-Pattern-Strainers-77S-M1
  • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
  • ProduktgruppeStrainers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-09-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
  • Klassifizierung40 05 09
  • Format2014TitelWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit