Das Rolltor aus Stahl Modell 926 bietet eine wirtschaftliche und langlebige Lösung für Öffnungen in der Industrie.
AUF LANGLEBIGKEIT AUSGELEGT
Wayne Dalton Rolling Doors blickt auf eine lange Tradition herausragender Konstruktion und Konstruktion zurück und hat damit selbst die Anforderungen und Erwartungen der kritischsten Projekte erfüllt und oft sogar übertroffen.
Rolltore Modell 926 bestehen aus Lamellen mit glatter Oberfläche, die für eine natürliche Wasserableitung sorgen und zur Verringerung der Korrosion beitragen.
Die Lamellen sind mit frei beweglichen, ineinandergreifenden Gelenken ausgestattet, die eine einfache Artikulation beim Aufrollen der Tür ermöglichen. Die Tür verfügt über eine starke, doppelwinklige Bodenleiste, die die Unterkante des Vorhangs gegen Winddruck verstärkt und verschiedene Optionen für Verriegelung, Astragal und Sicherheitskante bietet.
Diese untere Leiste ist für eine einfache Installation konzipiert und erfordert keine Befestigungselemente, die in die Führungsöffnungen hineinragen, sodass die untere Leiste den Betrieb des Tors nicht beeinträchtigt. Verzinkte Windsperren aus Gusseisen sorgen für zusätzliche Stabilität und verhindern eine seitliche Bewegung der Lamellen.
BIM-Objekte dienen der allgemeinen Referenz und sollten nicht für genaue Konstruktionsinformationen verwendet werden. Wenn Sie genaue Abmessungen benötigen, wenden Sie sich bitte an einen Wayne Dalton-Händler.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |