Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Recrecido técnico para calefacción radiante C25-F5 - weberfloor radiante

Recrecido técnico para calefacción radiante C25-F5 - weberfloor radiante

Google-Übersetzung,
Schnellverlaufender Mörtel mit hoher Wärmeleitfähigkeit für Fußbodenheizung
Spezifikation
  • High performance self-leveling polymeric technical recreting and high thermal conductivity of 1.70 W/m.K., specially designed for the realization of recreting between 3 and 8 cm thick over radiant air conditioning systems, both cooling and heating, favoring the transmission of temperature and reducing more than 50%, the time to reach the desired temperature for thermal comfort in the room, with its respective energy savings. Thanks to its self-leveling power it allows to obtain surfaces with a high planimetry for the placement of light pavements, ceramics and technical floors with high productivity when being able to be pumped. It allows a quick commissioning both for transit and for setting and quick drying, as well as minimizing the appearance of retraction cracks against a conventional self-leveling being of compensated retraction.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerweberfloor-radiante
  • ProduktfamilieScreed and decoration of floors
  • ProduktgruppeTechnical screeds
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2021-01-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMortar
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Beton und Betonkomponenten
  • IFCClassificationFloor
  • ETIM-CodeEC003181
  • ETIM-NameFloor mortar
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit